Référence du système
Pince pour blocs moteurs
Solutions système | Logistique | Intralogistique

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
1. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Défi
Lors de la palettisation pour le stockage de blocs-cylindres pour le transport interne, il fallait attraper le composant mais aussi la pièce intercalaire. Les imprécisions de positionnement des porteurs de charge devaient être compensées par la pince.
Solution
La pince était équipée d’un équilibrage XY robuste, qui compense les imprécisions de position sur le plan. L’équilibrage Z sert de protection contre la collision lors du chargement des palettes. La préhension des pièces intercalaires avait lieu de manière active, via dispositifs d’aspiration de vide réglables.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3100 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 60 [kg] |
Poids de la pièce max. | 30 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés